DC电源插座

互联 DC电源连接器

CUI多元的DC电源插座产品线具有几百种型号,几乎能够为任何应用提供理想的连接器。其中,我们的DC电源插座具有低至3 mm的高度和小到5 mm的宽度,并且具备通用的1.8、2.0和2.5 mm中心引脚直径。横向和纵向型号还提供各种安装选项。我们的DC电源插座具有1 A至10 A电流额定值和高达24 Vdc电压额定值,非常适合消费类产品和移动产品。

 
Powered By OneLink