音频转换器

音频 蜂鸣器

CUI的多样化电磁式压电式音频转换蜂鸣器产品线具有各种尺寸和安装方式,能够满足几乎所有音频警报器应用的需求。从尺寸低至4 mm x 4 mm的紧凑型低型面微型传感器,到我们带有IP67和IP68等级的防水型号,我们的外部驱动压电式和电磁式传感器是各种消费类电子产品、工业和便携式设备应用的理想之选。我们的音频传感器具有可水洗型号,提供通孔、表面安装、引线、面板安装和弹簧端子安装方式,并且声压级(SPL)高达104 dB,为您实施自身设计提供终极灵活性。

 
Powered By OneLink