驻极体电容传声器

音频 麦克风

CUI提供丰富的驻极体电容传声器系列,最小直径和深度分别为3 mm和1 mm,具有一系列满足您设计需求的配置。我们的传声器分为全向、单向和降噪指向性,并提供端接、针接和线接终端类型。灵敏度范围从-54到-24 dB,信噪比范围则从56至72 dBA。驻极体电容传声器还具有1.5、2、3和4.5 Vdc的工作电压,以及高达20,000 Hz的工作频率,因而非常非常适合各种消费者和家用于电子产品、医疗设备以及工业应用。


CMC-3015-44T

3.0mm,全向,终端安装,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-3015-44L100

3.0mm,全向,引线,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CME-1538-100LB

4.0 mm,全向,引线,2.0Vdc,IP67级,驻极体电容传声器


CMC-4012-40P

4.0 mm,全向,印刷电路板安装,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-4013-SMT-TR

4.0 mm,全向,终端安装,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-4015-130T

4.0 mm,全向,终端安装,2.0Vdc,IP67级,驻极体电容传声器


CMC-4015-25T

4.0 mm,全向,终端安装,3.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-4015-25L100

4.0 mm,全向,引线,3.0Vdc,IP65额定,驻极体电容传声器


CMC-4015-40P

4.0 mm,全向,印刷电路板安装,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-4015-40L100

4.0 mm,全向,引线,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-4015-40T

4.0 mm,全向,终端安装,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMR-2747PB-A

6.0 mm,降噪,印刷电路板安装,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMR-5054TB-A

6.0 mm,降噪,终端安装,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-2742WBL-25L

6.0 mm,全向,引线,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-2242PBL-A

6.0 mm,全向,印刷电路板安装,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-2742PBJ-A

6.0 mm,全向,印刷电路板安装,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-5042PF-AC

6.0 mm,全向,印刷电路板安装,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-5044PF-A

6.0 mm,全向,印刷电路板安装,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-5044TF-A

6.0 mm,全向,终端安装,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-6015-47P

6.0 mm,单向,印刷电路板安装,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-6010-42T

6.0 mm,全向,终端安装,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-6010-42L100

6.0 mm,全向,引线,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-6013-38T

6.0 mm,全向,终端安装,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-6013-38L100

6.0 mm,引线,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-6015-42P

6.0 mm,全向,印刷电路板安装,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-6018-38P

6.0 mm,全向,印刷电路板安装,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-6018-38T

6.0 mm,全向,终端安装,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-6018-44L100

6.0 mm,全向,引线,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-6022-37T

6.0 mm,全向,终端安装,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-6022-37L100

6.0 mm,全向,引线,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-6022-38T

6.0 mm,全向,印刷电路板安装,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-6022-38L100

6.0 mm,全向,引线,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-6022-42P

6.0 mm,全向,印刷电路板安装,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-6027-24T

6.0 mm,全向,终端安装,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-6027-24L100

6.0 mm,全向,引线,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-6027-42L100

6.0 mm,全向,引线,2.0Vdc,IP57级,驻极体电容传声器


CMC-6027-32T

6.0 mm,全向,终端安装,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-6027-32L100

6.0 mm,全向,引线,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-6027-42T

6.0 mm,全向,终端安装,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-6035-130T

6.0 mm,全向,终端安装,2.0Vdc,IP67级,驻极体电容传声器


CMC-6036-40T

6.0 mm,全向,终端安装,3.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-6036-40L100

6.0 mm,全向,引线,3.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-6050-40T

6.0 mm,全向,终端安装,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-6050-40L100

6.0 mm,全向,引线,2.0Vdc,驻极体电容传声器


CMB-6544PF

9.4 mm,全向,印刷电路板安装,4.5Vdc,驻极体电容传声器


CMC-9745-37T

9.7 mm,单向,终端安装,1.5Vdc,驻极体电容传声器


CMC-9745-37T2

9.7 mm,单向,终端安装,1.5Vdc,驻极体电容传声器


CMC-9745-37T3

9.7 mm,单向,终端安装,1.5Vdc,驻极体电容传声器


CMC-9745-37L100

9.7 mm,单向,引线,1.5Vdc,驻极体电容传声器


CMC-9745-44P

9.7 mm,全向,印刷电路板安装,3.0Vdc,驻极体电容传声器


CMC-9745-L100

9.7 mm,单向,引线,1.5Vdc,驻极体电容传声器


CMC-97452-L100

9.7 mm,单向,引线,1.5Vdc,驻极体电容传声器


CMP-5247TF-K

9.7 mm,降噪,终端安装,1.5Vdc,驻极体电容传声器


CMI-5247TF-K

9.7 mm,单向,终端安装,1.5Vdc,驻极体电容传声器


CMA-4544PF-W

9.7 mm,全向,印刷电路板安装,3.0Vdc,驻极体电容传声器


CMA-6542PF

9.7 mm,全向,印刷电路板安装,4.5Vdc,驻极体电容传声器


CMI-4537-SN69

9.7 mm,单向,终端安装,1.5Vdc,驻极体电容传声器


CMA-6542TF-K

9.7 mm,全向,终端安装,1.5Vdc,驻极体电容传声器


CMC-9745-130T

9.7 mm,全向,终端安装,2.0Vdc,IP67级,驻极体电容传声器

 
Powered By OneLink