材料合规

RoHS

RoHS徽标

为了应对世界各地正在制定的法定环保指令,CUI推出了旨在促进产品符合新法规的全面计划。一个值得注意的指令是RoHS(某些有害物质的使用限制)。

RoHS法规将电子产品中某些有害物质的使用水平限制在100-1000 ppm以下。

  • 水银
  • 多溴联苯(PBB)
  • 六价铬
  • 多溴联苯醚(PBDE)

CUI所有符合RoHS标准的部件都与无铅焊接工艺兼容。

特定部件的RoHS指令信息(包括RoHS合规证书)可在网站上获取。当有部件符合规定或有其他RoHS信息时,该网站将随之更新。如果在网站上找不到您所需要的RoHS指令信息,请通过800-275-4899或materialcompliance@cui.com直接联系CUI。

REACH合规

REACH合规标志
“REACH法规是关于化学品及其安全使用的最新欧盟法规(EC 1907/2006)。它涉及化学物质的注册、评估、授权和限制。这项新法律于2007年6月1日生效。”

“REACH法规旨在通过更好、更早地鉴别化学物质的固有属性,改善对人类健康和环境的保护。同时,也能提高欧盟化学品行业的创新能力和竞争力。随着越来越多的物质逐步符合REACH法规,REACH体系的好处会慢慢显现。”

- 欧洲委员会网站

特定部件的RoHS指令信息(包括RoHS合规证书)可在网站上获取。当有部件符合规定或有其他RoHS信息时,该网站将随之更新。如果在网站上找不到您所需要的RoHS指令信息,请通过800-275-4899或materialcompliance@cui.com直接联系CUI。

CUI的REACH声明

CUI一直在寻找各种方法改善产品和制造流程。如欲了解CUI在遵守本法律方面所做的努力,请阅读《REACH声明》。

冲突矿产

冲突矿产

2012年8月,美国证券交易委员会(SEC)实施了《多德 - 弗兰克法案》(Dodd-Frank Act)第1502条,强制要求所有SEC发行人报告其产品生产过程中是否使用了冲突矿产,并披露这些矿物的原产国。冲突矿产包括锡、钽、钨和金,统称为3TG。3TG金属原产于全球几个地方,包括刚果民主共和国(DRC)和毗邻国家(统称为“所覆盖国家”)。在刚果民主共和国,一些3TG来源由严重侵犯过人权的武装团体控制。

CUI公司承诺以合乎道德的方式开展业务并且保护基本人权。CUI要求其所有供应商制定政策和程序,确保在生产出售给CUI的产品时所使用的任何3TG与刚果民主共和国无冲突。这意味着,产品不得含有直接或间接资助或利于所覆盖国家的武装团体的3TG。CUI正积极与其供应链协作,完成合理的原产地查询(RCOI),同时按照经合组织的尽职调查指南进行尽职调查。

如需更多信息和文档,请参阅CUI的全球冲突矿产页面。



 
Powered By OneLink