扬声器

多种选择,实现最大灵活性


我们的扬声器系列框架尺寸为10 mm至205 mm,SPL为70至120 dB,质量可靠,存货充足,能够满足您的音频应用需求。我们的扬声器标准选项具有各种框架形状、磁铁种类及安装方式,能够即插即用,快速接入您的设计。为应对移动设备小型化的趋势,我们还提供紧凑型低型面扬声器,其直径小到10 mm且高度低至2 mm。如果我们的标准型号不适合您独特的音频需求,我们还可以专门为您定制能够进行机械和电气改装的扬声器。

 
Powered By OneLink