音频指示器

音频 蜂鸣器

CUI种类齐全的电磁式压电式固态音频指示器,尺寸介于9.6 mm至50 mm之间,可选通孔、表面安装、引线、面板安装和螺丝端子等多种安装方式。我们的音频指示蜂鸣器采用内置驱动电路,可在开发过程中轻松实施。本产品系列还可供应多种防水音频指示器以及可水洗型号,使其完全适合解决最具挑战性的音频警报器应用需求。CUI的压电式和电磁式音频指示器的声压级(SPL)高达104dB,是消费类电子产品、医疗器械、家用电子产品、工业应用等领域的理想解决方案。

 
Powered By OneLink