离心式风机

热管理 DC风扇

CUI的直流离心式风机系列提供50至120mm的框架尺寸,具有滚珠轴承或omniCOOL™系统构造,额定电压为12、24和48Vdc。我们所有型号的直流风机均标配自动重启保护功能,并且具有2.6CFM至54.7CFM的风量。我们的离心式风机提供多种速度选项来满足各种不同的热管理需求,非常适合为工业和电信领域的高背压应用提供强制风冷解决方案。


CBM-50V 系列

50 mm x 50 mm直流离心式风机,omniCOOL™轴承


CBM-60V 系列

60 mm x 60 mm直流离心式风机,omniCOOL™轴承


CBM-75B 系列

75 mm x 75 mm直流离心式风机,球轴承


CBM-97B 系列

97 mm x 95 mm直流离心式风机,球轴承


CBM-120B 系列

120 mm x 120 mm直流离心式风机,球轴承

 
Powered By OneLink