带有创新型arcTEC™结构的热电模块

高性能PELTIER模块
独特构造实现稳定性和精确温控

资源

带有创新型arcTEC™结构的热电模块

CUI的高性能热电模块系列采用创新型arcTEC™结构,具有卓越的冷却性能和更长的使用寿命。这些Peltier模块的尺寸为15mm到40mm,高度低至3.1mm,提供的ΔTmax为77°C(Th = 50°C)且电流额定值为2.0A 到8.5A。这些热电模块凭借可靠的固态结构、精确的温度控制和安静的运行,非常适合医疗和工业应用以及不适用强制风冷的设计。

亮点

  1. arcTEC结构
  2. 宽高温增量
  3. 精确温度控制
  4. 可靠的固态结构
  5. 额定电流,2.0 ~ 8.5A

索取
样品

产品表

 
Powered By OneLink