压电式音频指示器

元器件 蜂鸣器 音频指示器


CEP-2242

13.7 mm,3~16V,70dB,4.1kHz,通孔,密封,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-243

14 mm,12V,80dB,5.0kHz,IP67级,引线,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-244

14 mm,12V,80dB,5.0kHz,IP67级,通孔,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CMI-1240-SMT

16.9 mm,12V,90dB,4.0kHz,表面安装(SMT),驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-222H

23.3 mm,5~18V,85dB,3.2kHz,通孔,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-232H

23.3 mm,5~18V,85dB,3.2kHz,通孔,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-200

23.8 mm,3~20V,73dB,3.1kHz,面板安装,带引线,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-223

23.8 mm,3~20V,81dB,3.3kHz,通孔,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-522

24 mm,3~20V,75dB,3.2kHz,通孔,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-220

24 mm,3~20V,76dB,2.7kHz,面板安装,带引线,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-503

24 mm,3~28V,72dB,3.2kHz,通孔,压电式音频转换蜂鸣器


CEP-1123

24 mm,3~28V,74dB,通孔,压电式音频转换蜂鸣器


CEP-2224

24 mm,3~20V,78dB,3.4kHz,通孔,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CEP-2202A

24.2 mm,3~20V,85dB,3.0kHz,通孔,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CEP-2202AS

24.2 mm,3~20V,85dB,3.0kHz,通孔,密封,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-203

24.5 mm,3~20V,86dB,3.4kHz,通孔,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-267

26 mm,12V,85dB,2.8kHz,IP67级,引线,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-251

28 mm,4~28V,82dB,3.5kHz,面板安装,带引线,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CEP-2250

28 mm,3~28V,85dB,3.5kHz,面板安装,带引线,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-2883

28.6 mm,3~28V,83dB,3.0kHz,通孔,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-3085

29.5 mm,3~28V,82dB,3.6kHz,通孔,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CEP-2272A

31.3 mm,3~20V,93dB,3.5kHz,通孔,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CEP-2260A

32 mm,12V,93dB,3.5kHz,面板安装,带引线,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CEP-2280

32 mm,3~18V,88dB,2.5kHz,面板安装,带引线,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CEP-1173

32 mm,3~28V,82dB,面板安装,带引线,压电式音频转换蜂鸣器


CPE-276H

32 mm,8~18V,96dB,3.0kHz,通孔,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-253

32 mm,8~18V,87dB,3.5kHz,面板安装,带引线,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-260H

32 mm,8~18V,92dB,3.5kHz,面板安装,带引线,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-270

33.7 mm,3~28V,86dB,3.5kHz,面板安装,带引线,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-270H

33.7 mm,8~18V,96dB,3.5kHz,面板安装,带引线,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-750

36.5 mm,4~28V,80dB,3.6kHz,面板安装,带耳片,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-750P

36.5 mm,4~28V,80dB,3.6kHz,面板安装,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-750PA

36.5 mm,0.7~15V,98dB,3.6kHz,面板安装,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-751

36.5 mm,6~28V,98dB,3.6kHz,面板安装,带耳片,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-753

36.5 mm,6~28V,82dB,3.6kHz,面板安装,带耳片,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-755

36.5 mm,6~28V,85dB,3.6kHz,面板安装,带耳片,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-755S

36.5 mm,6~28V,85dB,3.6kHz,面板安装,带螺丝端子,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-755P

36.5 mm,6~28V,85dB,3.6kHz,面板安装,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-757

36.5 mm,6~28V,82dB,3.6kHz,面板安装,带耳片,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-350A

41.8 mm,3~20V,92dB,2.8kHz,面板安装,带引线,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-420

41.8 mm,3~16V,102dB,2.8kHz,面板安装,带引线,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-351

41.8 mm,3~28V,81dB,2.8kHz,面板安装,带引线,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-350

41.8 mm,3~28V,85dB,2.8kHz,面板安装,带引线,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CEP-4411AC

41.8 mm,30~120V,88dB,2.8kHz,面板安装,带引线,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-353

41.8 mm,3~28V,81dB,2.8kHz,面板安装,带引线,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-353A

41.8 mm,3~20V,88dB,2.8kHz,面板安装,带引线,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-422AC

41.8 mm,60~250 Vac,92dB,3.0kHz,面板安装,带引线,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-460

41.8 mm,9~14V,89dB,0.3kHz,面板安装,带引线,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-400AC

41.8 mm,3~30 Vac,89dB,3.1kHz,面板安装,带引线,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-352

42 mm,3~28V,89dB,2.8kHz,通孔,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPI-4232C-120

42.5mm,12Vdc,95dB,2.9kHz,螺丝端子,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPI-4233C-120

42.5mm,12Vdc,94dB,2.8kHz,螺丝端子,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器


CPI-42533C-120

42.5mm,12Vdc,92dB,2.8kHz,引线,压电式音频指示蜂鸣器


CPI-4929C-120

49.1mm,12Vdc,104dB,2.5kHz,通孔,压电式音频指示蜂鸣器


CPE-960

50 mm,3~16V,100dB,2.5kHz,面板安装,带耳片,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器

 
Powered By OneLink