防水蜂鸣器
IP67 和 IP68 等级型号


用于非常潮湿环境下的压电式蜂鸣器

资源

用于非常潮湿环境下的压电式蜂鸣器

我们防水蜂鸣器产品系列的防护等级 (IP) 高达 IP68,30 cm 的声压级 (SPL) 高达 95 dB。这些压电换能器和指示蜂鸣器具有多种安装形式,适用于多种需要考虑潮气和其他环境污染物的行业和户外应用。

亮点

  1. IP67 和 IP68 等级
  2. 95 cm 的 SPL 高达 30 dB
  3. 通过孔和导线进行安装面板
  4. 传感器和指示器型号

索取
样品

产品表

CPE-244
14 mm,12V,80dB,5.0kHz,IP67级,通孔,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器
立即查看
CPE-243
14 mm,12V,80dB,5.0kHz,IP67级,引线,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器
立即查看
CPE-267
26 mm,12V,85dB,2.8kHz,IP67级,引线,驱动电路,压电式音频指示蜂鸣器
立即查看
 
Powered By OneLink