omniCOOL™系统
改善了套筒轴承风扇的寿命和性能


omniCOOL系统是什么?

资源

omniCOOL系统是什么?

CUI的omniCOOL™系统将电磁结构和更好的套筒轴承设计相结合,消除了传统套筒和滚珠轴承风扇与风机技术之间的差距。omniCOOL系统这两大功能的结合显著降低了传统轴承类型常有的摩擦、颤动和噪音,同时延长了直流风扇的寿命,也改善了性能。查看我们配备omniCOOL系统的直流轴流式风扇产品线。

关键技术特性和优势:

电磁结构

电磁转子平衡技术尽量减少倾斜、颤动和摩擦,使风扇能够在任何角度下运行,降低了使用润滑剂的必要,进而减少了风扇摩擦和噪音。

增强型轴承

增强型轴承采用专门经过硬化的材料增强耐磨性能,抵御可能发生的磨损,可保障在高达90°C的范围内高度耐热,带来比传统套筒轴承更长的使用寿命。
omniCOOL™系统——改善直流风扇的寿命和性能

omniCOOL™系统——改善直流风扇的寿命和性能

这篇技术文章通过对比直流轴流式风扇和传统风扇轴承,介绍了CUI的omniCOOL系统。了解omniCOOL系统如何克服套筒和滚珠轴承技术存在的诸多缺点,同时减少用户在风扇成本与性能之间进行权衡的必要。

如需了解更多详情,请阅读技术文章。
 
Powered By OneLink