先进的套筒轴承直流冷却风扇

配备omniCOOL™系统的直流风扇
创新型套筒轴承设计改善了风扇的使用寿命和性能

资源

先进的套筒轴承直流冷却风扇

凭借创新型omniCOOL™系统,CUI的高性能套筒轴承轴流式风扇能够实现比传统设计更强的强制风冷效果和更长的使用寿命。这些直流轴流式风扇的风量从40 mm系列的5.4 CFM到120 mm系列的138 CFM,噪声级介于10.7 dB和48 dB之间,因而非常适合用于各类IT和电信设备、医疗器械,以及工业应用。CFM-V系列还具有5、12、24和48 V的额定电压,1700 RPM至8500 RPM的额定转速,以及0.04至0.41 inH2O的静压范围。

亮点

  1. omniCOOL™系统
  2. 40 ~ 120 mm 的框架尺寸
  3. 气流,5.4 ~ 138 CFM
  4. 转速:1700 ~ 8500 RPM
  5. 噪声:10.7 ~ 48 dB

索取
样品

产品表

系列

 
Powered By OneLink