环形标准DIN连接器

互联 DIN连接器

CUI的标准环形DIN连接器提供直插、锁定和直角插头,以及直插、锁定、直角、标准面板安装和纵向印刷电路板安装插座等配置,能够满足您的设计需要。我们的标准DIN连接器产品线具有各类横向和纵向插座和插头连接器,并且提供3至13触头选项的型号。安装方式包括接线、面板安装和通孔安装,具有100 Vac电压额定值,以及0.3、1和2 A的电流额定值。还提供带有屏蔽装置的标准DIN连接器,可为您的应用降低噪音。

 
Powered By OneLink