CP70系列
7.0A Peltier (TEC)模块


CP70系列是一种7.0APeltier模块,具有低型面,高温增量达77°C。这类热电模块非常适合高密度、高功率的医疗和工业应用以及强制风冷不可取的冷藏和密封环境。更大的机型集成了CUI创新型arcTEC™结构,可在热循环条件下改善温度控制并增强可靠性。

特性

  • arcTEC™结构 (CP70337、CP70437专用)
  • 提高可靠性,成就更高热循环
  • 卓越的热性能
  • 硅密封
  • 宽高温增量
  • 精确温度控制
  • 固态构造

可用型号

型号 电阻(欧姆±10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 尺寸:长x宽x高(mm) 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CP70137 0.24 7 2.1 7.5 8.3 68 75 15 x 15 x 3.8 3D 模型 库存盘点CP70137 -- 样品索取 请求报价
CP70237 0.42 7 3.8 13.6 15.1 68 75 20 x 20 x 3.8 3D 模型 库存盘点CP70237 -- 样品索取 请求报价
CP70301537 0.48 7 4.2 15.4 17.1 68 75 30 x 15 x 3.8 3D 模型 库存盘点CP70301537 -- 样品索取 请求报价
CP70337 1 7 8.6 31 34.6 70 77 30 x 30 x 3.7 3D 模型 库存盘点CP70337 -- 样品索取 请求报价
CP70437 1.75 7 15.4 55 60.5 70 77 40 x 40 x 3.7 3D 模型 库存盘点CP70437 -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink