CP50系列
5.0A Peltier (TEC)模块


CP50系列是一种5.0APeltier模块,具有低型面,高温增量达77°C。这类热电模块非常适合高密度、高功率的医疗和工业应用以及强制风冷不可取的冷藏和密封环境。更大的机型集成了CUI创新型arcTEC™结构,可在热循环条件下改善温度控制并增强可靠性。

特性

  • arcTEC™结构 (CP50341、CP50441专用)
  • 提高可靠性,成就更高热循环
  • 卓越的热性能
  • 硅密封
  • 宽高温增量
  • 精确温度控制
  • 固态构造

可用型号

型号 电阻(欧姆±10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 尺寸:长x宽x高(mm) 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CP50141 0.31 5 2.1 5.5 6.1 68 75 15 x 15 x 4.05 3D 模型 库存盘点CP50141 -- 样品索取 请求报价
CP50241 0.56 5 3.8 10 11.1 68 75 20 x 20 x 4.05 3D 模型 库存盘点CP50241 -- 样品索取 请求报价
CP50301541 0.63 5 4.2 11 12.3 68 75 30 x 15 x 4.05 3D 模型 库存盘点CP50301541 -- 样品索取 请求报价
CP50341 1.29 5 8.6 23 25.7 70 77 30 x 30 x 4 3D 模型 库存盘点CP50341 -- 样品索取 请求报价
CP50441 2.3 5 15.4 41 45.8 70 77 40 x 40 x 4 3D 模型 库存盘点CP50441 -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink