CP39H系列
3.9 高性能 Peltier (TEC) 模块


CP39H系列是一种3.9 A高性能Peltier模块,具有低型面的特点,高温增量达77°C。这类热电模块非常适合高密度、高功率的医疗和工业应用以及强制风冷不可取的冷藏和密封环境。更大的机型集成了CUI创新型arcTEC™结构,可在热循环条件下改善温度控制并增强可靠性。

特性

  • arcTEC™结构(CP393365H专用)
  • 提高可靠性,成就更高热循环
  • 卓越的热性能
  • 硅密封
  • 宽高温增量
  • 低型面
  • 精确温度控制
  • 固态构造

可用型号

型号 电阻(欧姆±10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 尺寸:长x宽x高(mm) 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CP39136H 0.85 3.9 3.8 8.6 9.5 70 77 15 x 15 x 3.6 3D 模型 库存盘点CP39136H -- 样品索取 请求报价
CP39236H 1.95 3.9 8.8 18.7 20.9 70 77 20 x 20 x 3.6 3D 模型 库存盘点CP39236H -- 样品索取 请求报价
CP393365H 3.5 3.9 15.7 35.2 39 70 77 30 x 30 x 3.65 3D 模型 库存盘点CP393365H -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink