CP125系列
12.5A Peltier (TEC)模块


CP125系列是一种12.5APeltier模块,具有低型面,高温增量达75°C。凭借创新型arcTEC™结构提供的精确温度控制和更高的稳定性,这种热电模块非常适合高密度、高功率的医疗和工业应用以及无法使用强制风冷的冷藏和密封环境。

特性

  • arcTEC™结构
  • 提高可靠性,成就更高热循环
  • 卓越的热性能
  • 硅密封
  • 宽高温增量
  • 精确温度控制
  • 固态构造

可用型号

型号 电阻(欧姆±10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 尺寸:长x宽x高(mm) 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CP12437 0.95 12.5 15.4 110 121 68 75 40 x 40 x 3.7 3D 模型 库存盘点CP12437 -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink