CP08-M系列
0.8A Peltier (TEC)模块


CP08-M系列是一款专为空间受限的应用而设计的低型面Peltier模块。这款热电模块系列采用紧凑型的10 mm封装,电流消耗低,带有精确温度控制,非常适合高密度、高功率的医疗和工业应用以及强制风冷不可取的冷藏和密封环境。

特性

  • 紧凑型的10 mm封装
  • 低型面
  • 低电流
  • 精确温度控制
  • 固态构造

可用型号

型号 电阻(欧姆±10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 尺寸:长x宽x高(mm) 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CP081030-M 9.85 0.8 8.8 3.7 4.2 68 75 10 x 10 x 3 3D 模型 库存盘点CP081030-M -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink