HSS-B20-05系列
冲压成型散热片,TO-220,铝制,PCB


规格

  • 冷却套件
    TO-220
  • 安装方式
    PCB
  • 材料
    AL5052
  • 材料表面处理
    黑色阳极氧化

可用型号

型号 焊接引脚方向 焊接引脚长度(mm) 在75°C温差,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,200 LFM条件下的热阻(°C/W) 在1 W,400 LFM条件下的热阻(°C/W) 在75°C温差,自然对流条件下的功耗(W) 尺寸:长x宽x高(mm) 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
HSS-B20-095H 水平 9.5 18.34 23.32 6.5 4.48 4.09 19 x 22 x 11.2 -- 库存盘点HSS-B20-095H -- 样品索取 请求报价
HSS-B20-NP-15 无引脚 -- 18.34 23.32 6.5 4.48 4.09 19 x 22 x 11.2 -- 库存盘点HSS-B20-NP-15 -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink