HSE-BX-01系列
挤压成型散热器,TO-220,铝制,PCB


规格

  • 冷却套件
    TO-220
  • 安装方式
    PCB
  • 材料
    AL6063-T5
  • 材料表面处理
    黑色阳极氧化

可用型号

型号 焊接引脚方向 在75°C温差,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,200 LFM条件下的热阻(°C/W) 在1 W,400 LFM条件下的热阻(°C/W) 在75°C温差,自然对流条件下的功耗(W) 尺寸:长x宽x高(mm) 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
HSE-B1711-032 无引脚 20.27 22.39 6.84 5.05 3.7 25 x 16 x 11 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSE-B1711-057 无引脚 24.19 24.3 7.07 5.79 3.1 25 x 16 x 11 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSE-B2111-038 无引脚 19.75 20.99 6.12 5.18 3.8 25 x 16 x 11 -- 库存盘点HSE-B2111-038 -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink