HSE-B18X-035H系列
挤压成型散热器,TO-218,铝制,PCB


规格

  • 冷却套件
    TO-218
  • 安装方式
    PCB
  • 材料
    AL6063-T5
  • 材料表面处理
    黑色阳极氧化

可用型号

型号 在75°C温差,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,200 LFM条件下的热阻(°C/W) 在1 W,400 LFM条件下的热阻(°C/W) 在75°C温差,自然对流条件下的功耗(W) 尺寸:长x宽x高(mm) 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
HSE-B18254-035H 9.26 13.52 3.09 2.86 8.1 25.4 x 41.6 x 25 -- 库存盘点HSE-B18254-035H -- 样品索取 请求报价
HSE-B18317-035H 7.65 10.96 3.63 2.8 9.8 31.75 x 41.6 x 25 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSE-B18381-035H 6.25 8.34 3.52 2.48 12 38.1 x 41.6 x 25 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSE-B18508-035H 5.86 8.63 2.98 2.21 12.8 50.8 x 41.6 x 25 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSE-B18635-035H 4.49 6.61 2.24 1.22 16.7 63.5 x 41.6 x 25 -- -- -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink