NSC-S系列
28 mm,36~1500PPR,方波,带服务器安装板


NSC-S 系列

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。


规格

  • 操作溫度 (°C)
    -10~70
  • 最高转速 (RPM)
    6000

配置


零件编号:

分辨率 (PPR)
输出类型
输入电压 (Vdc)
轴(孔)直径 (mm)

相关产品



L-4020

NSC编码器支架

 
Powered By OneLink