HSS-B20-0452H
冲压成型散热片,TO-220,铝制,PCB,4.3mm水平焊接引脚


规格

  • 冷却套件
    TO-220
  • 安装方式
    PCB
  • 焊接引脚方向
    水平
  • 焊接引脚长度(mm)
    4.3
  • 在75°C温差,自然对流条件下的热阻(°C/W)
    23.81
  • 在1 W,自然对流条件下的热阻(°C/W)
    31.83
  • 在1 W,200 LFM条件下的热阻(°C/W)
    6.4
  • 在1 W,400 LFM条件下的热阻(°C/W)
    4.74
  • 在75°C温差,自然对流条件下的功耗(W)
    3.15
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    19.05 x 12.7 x 12.7
  • 材料
    AL5052
  • 材料表面处理
    黑色阳极氧化
 
Powered By OneLink