CFM-92系列
92 mm x 92 mm 轴向直流冷却风扇


特性

  • 92 x 92 mm框
  • 高速风扇产生更大气流
  • 双球轴承结构
  • 所有机型均标配自动重启保护

规格

  • 轴承类型

可用型号

型号 气流(CFM) 额定转速 (RPM) 静态压力(inH2O) 噪音(dBA) 额定电压 (Vdc) 最大输入电流(mA) 转速计信号 旋转检测 PWM控制信号 尺寸:长x宽x高 (mm) 库存盘点 样品索取 报价请求 (RFQ)
CFM-9225-13-10 96.06 4200 0.369 49.8 12 500 92 x 92 x 25.4 -- 库存盘点CFM-9225-13-10 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225-13-11 96.06 4200 0.369 49.8 12 500 92 x 92 x 25.4 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-9225-13-20 96.06 4200 0.369 49.8 12 500 92 x 92 x 25.4 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-9225-13-22 96.06 4200 0.369 49.8 12 500 92 x 92 x 25.4 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-9225-23-10 96.06 4200 0.369 49.8 24 320 92 x 92 x 25.4 -- 库存盘点CFM-9225-23-10 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225-23-11 96.06 4200 0.369 49.8 24 320 92 x 92 x 25.4 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-9225-23-20 96.06 4200 0.369 49.8 24 320 92 x 92 x 25.4 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-9225-23-22 96.06 4200 0.369 49.8 24 320 92 x 92 x 25.4 -- -- -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink