CLS0271M
27 mm,圆框,0.1 W,8Ohm,钕磁铁,麦拉盆


规格

  • 声压级(dB)
    89 (1 W/ 0.5 m)
  • 最大输入(W)
    0.2
  • 标称输入(W)
    0.1
  • 阻抗(Ohms)
    8
  • 共振频率(Hz)
    430
  • 锥型
    麦拉
  • 磁铁型
    钕铁硼
  • 机架形状
    圆形
  • 尺寸Ø x H (mm)
    27 x 5.8
  • 尺寸Ø x H (in)
    1.06 x 0.23
  • 安装方式
    焊盘
 
Powered By OneLink