JR205C系列
50 mm,300~2048PPR,磁阻,方波,电压输出


JR205C系列

不建议在新设计中使用该产品。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

系列资源


规格

  • 操作温度(°C)
    -20~90
  • 最高转速(RPM)
    6000

配置


零件编号:

输入电压(Vdc)
输出类型
分辨率(PPR)
轴(孔)直径(mm)
支架类型
编织屏蔽
 
Powered By OneLink