UJ2-AV-TH系列
A型,USB 2.0,1 A,垂直,通孔,USB插座连接器


规格

  • 连接器类型
    插孔
  • USB类型
    A型
  • USB 标准
    2.0
  • 安装方式
    通孔
  • 方向
    垂直
  • 额定电压(Vac)
    30
  • 额定电流(A)
    1

可用型号

型号 镀层厚度(µin) 彩色绝缘体 3D模型 库存盘点 样品索取 报价请求 (RFQ)
UJ2-AV-1-TH 3 黑色 3D模型UJ2-AV-1-TH 库存盘点UJ2-AV-1-TH -- 样品索取 请求报价
UJ2-AV-2-TH 6 黑色 3D模型UJ2-AV-2-TH 库存盘点UJ2-AV-2-TH -- 样品索取 请求报价
UJ2-AV-4-TH 30 黑色 3D模型UJ2-AV-4-TH 库存盘点UJ2-AV-4-TH -- 样品索取 请求报价
UJ2-AV-W4-TH 30 白色 3D模型UJ2-AV-W4-TH 库存盘点UJ2-AV-W4-TH -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink