SD系列
3~13位,模块化插头,环形标准DIN连接器


规格

  • DIN标准
    标准
  • 连接器类型
    插头
  • 安装方式
    电缆
  • 额定电压(Vac)
    100
  • 额定电流 (A)
    1
  • 屏蔽

可用型号

型号 触点数量 方向 内部开关 (es) 3D 模型 配对指南 库存盘点 样品索取 报价请求 (RFQ)
SD-30 3 垂直 0 3D 模型 配对指南SD-30 库存盘点SD-30 -- 样品索取 请求报价
SD-40 4 垂直 0 3D 模型 配对指南SD-40 库存盘点SD-40 -- 样品索取 请求报价
SD-50 5 垂直 0 3D 模型 配对指南SD-50 库存盘点SD-50 -- 样品索取 请求报价
SD-51 5 垂直 0 3D 模型 配对指南SD-51 -- -- 样品索取 请求报价
SD-52 5 垂直 0 3D 模型 配对指南SD-52 -- -- 样品索取 请求报价
SD-60 6 垂直 0 3D 模型 配对指南SD-60 库存盘点SD-60 -- 样品索取 请求报价
SD-70 7 垂直 0 3D 模型 配对指南SD-70 库存盘点SD-70 -- 样品索取 请求报价
SD-80 8 垂直 0 3D 模型 配对指南SD-80 库存盘点SD-80 -- 样品索取 请求报价
SD-81 8 垂直 0 3D 模型 配对指南SD-81 -- -- 样品索取 请求报价
SD-130 13 垂直 0 3D 模型 配对指南SD-130 库存盘点SD-130 -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink