SJ1-4253X-SMT系列
2.5 mm,4导体,直角,表面安装(SMT),音频插座连接器


规格

  • 音频标准(mm)
    2.5
  • 连接器类型
    插孔
  • 安装方式
    表面安装
  • 额定电压(Vdc)
    16
  • 额定电流(A)
    0.3

可用型号

型号 导体数量 方向 内部开关(es) 端口数量 颜色 3D模型 库存盘点 样品索取 报价请求 (RFQ)
SJ1-42534-SMT 4 水平 0 1 黑色 3D模型SJ1-42534-SMT 库存盘点SJ1-42534-SMT -- 样品索取 请求报价
SJ1-42535RS-SMT 4 水平 1 1 黑色 3D模型SJ1-42535RS-SMT 库存盘点SJ1-42535RS-SMT -- 样品索取 请求报价
SJ1-42535TS-SMT 4 水平 1 1 黑色 3D模型SJ1-42535TS-SMT 库存盘点SJ1-42535TS-SMT -- 样品索取 请求报价
SJ1-42536-SMT 4 水平 2 1 黑色 3D模型SJ1-42536-SMT 库存盘点SJ1-42536-SMT -- 样品索取 请求报价

相关产品



SP-25401

2.5 mm,立体声,4极,软绝缘套,音频插头连接器

 
Powered By OneLink