CUI再次扩充热管理产品组合,引入新系列散热器

2017年5月30日


CUI再次扩充热管理产品组合,引入新系列散热器

CUI的热管理团队今天宣布增加一个散热器产品线,扩充其现有的Peltier设备和直流风扇产品组合。新的铝散热器产品线同时提供挤压成型和冲压成型型号,可与TO-218、TO-220、TO-252和TO-263晶体管封装兼容。这类冲压成型和挤压成型设备用于改善高低功耗板级应用的散热效果,可方便地在四种条件下测量热阻,从而能够更加轻松地为您的自然对流和强制风冷系统选择最优的散热器。

挤压成型冲压成型散热器可提供镀锡或黑色阳极氧化表面,并且可选配有/无焊接引脚的立式或卧式型号。在75°C ΔT的自然对流环境中测量的热阻低至4.49°C/W,而在75°C ΔT的自然对流环境中测量的功耗额定值高达16.7 W。

CUI除供应标准形状和尺寸之外,还提供一系列定制型散热器功能。除挤压成型和冲压成型之外,CUI还能利用锻造和压铸等其他生产方法,打造几乎任何形状或轮廓,满足特定的设计需要。还可供应多种其他材料和表面,包括透明和彩色阳极氧化处理、铬酸盐粉末涂层,以及镀镍或镀锌处理。还可选择打孔,以获得定制安装方式。此外,CUI的标配或定制型散热器可以和当前提供的任何Peltier和直流风扇产品集成,实现更为复杂的散热解决方案。

“在CUI,我们将开发和扩充我们的热管理产品线视为自然地对我们行业领先的电动产品组合进行完善的一种方式,”CUI产品管理副总裁Kraig Kawada表示。“鉴于功率密度的升高导致应用的热量不断增加,我们相信引入这些散热器,连同我们现有的Peltier设备和直流风扇,将能帮助客户迎接日益严峻的热管理挑战。”

整个挤压成型和冲压成型铝散热器产品线均可直接通过分销商供货,起订数量为1000件,每件0.17美元。敬请联系CUI,了解OEM定价或定制解决方案。

 

总览
产品名称:散热器
供货期:存货达7周
可能的用户:高低功耗板级应用
主要特性:供应多种标准形状和尺寸,以及定制选项
成本:通过分销商订购,最少1000件,价格为每件0.17美元

媒体图片
网络|打印




 
Powered By OneLink