参数搜索:Peltier器件


Imax (A)
 
0.8
2
2.8
3
3.5
3.6
3.9
4
4.5
5
6
6.8
7
8.5
10.5
12.5
13
最小
最大
Vmax (V)
 
2.1
3.8
4.2
5.6
6
7.6
8.6
8.8
12
12.8
14.2
15.4
15.7
16
16.1
16.7
19.5
24.1
最小
最大
Qmax (Th=27°C) (W)
 
3.7
3.9
4.2
4.4
5.5
6.5
7
7.1
7.3
7.4
7.5
7.9
8.1
8.4
8.5
8.6
8.7
9
10
10.2
10.3
11
12.2
13
13.6
14.5
14.7
15
15.2
15.4
16
16.5
16.6
18
18.2
18.7
18.8
19.6
19.7
20
21
23
26.3
27
27.5
27.9
29
29.7
29.8
31
31.1
32
33.4
35.2
37.4
38.2
40
41
42
43.1
50.5
51.6
53
53.1
55
55.6
67.6
75
77.1
93
110
118
200
最小
最大
Qmax (Th=50°C) (W)
 
4
4.2
4.3
4.6
5
6.1
7.2
7.7
7.9
8
8.2
8.3
8.7
9
9.2
9.4
9.5
9.6
11.1
11.2
11.3
12.3
13.6
14.3
14.5
14.9
15.1
16.1
16.7
16.9
17.1
17.8
18
18.1
19.5
19.8
20.1
20.8
20.9
21.6
21.7
21.8
22.3
23
25
25.7
28.9
30.1
30.2
31.2
32
32.4
32.5
32.7
34.2
34.6
35
35.2
37.3
39
41.8
42
45
45.8
46
46.9
48
56.5
58
59.1
59.3
60.5
61
74.3
83.9
85
102
121
130
224
最小
最大
ΔTmax (Th=27°C)
 
66
68
70
72
82
85
95
最小
最大
ΔTmax (Th=50°C)
 
72
73
75
77
92
95
105
最小
最大
长度(mm)
 
10
15
20
26.25
30
31.25
40
41.25
50
70
最小
最大
宽度(mm)
 
10
12
15
20
30
40
45
50
70
最小
最大
高度(mm)
 
3
3.1
3.15
3.22
3.3
3.4
3.42
3.45
3.5
3.6
3.65
3.7
3.72
3.74
3.8
3.85
3.9
3.95
4
4.6
4.62
4.65
4.7
4.75
5.02
5.35
6.65
6.7
7.05
7.2
7.4
7.5
27
最小
最大
特色
 
arcTEC™结构
1 2 3 4
展示:
型号 Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 尺寸:
长x宽x高(mm)
产品表 库存盘点 报价请求(RFQ)
CP081030-M
CP081030-M
0.8 8.8 3.7 4.2 68 75 10 x 10 x 3 CP081030-M产品表 库存盘点CP081030-M 请求报价 CP081030-M
CP20301547H
CP20301547H
2 7.6 9 9.6 70 77 30 x 15 x 4.7 CP20301547H产品表 库存盘点CP20301547H 请求报价 CP20301547H
CP20147H
CP20147H
2 3.8 4.4 5 70 77 15 x 15 x 4.7 CP20147H产品表 库存盘点CP20147H 请求报价 CP20147H
CP20247H
CP20247H
2 8.8 10.2 11.2 70 77 20 x 20 x 4.7 CP20247H产品表 库存盘点CP20247H 请求报价 CP20247H
CP203475H
CP203475H
2 15.7 18.2 19.5 70 77 30 x 30 x 4.75 CP203475H产品表 库存盘点CP203475H 请求报价 CP203475H
CP20151
CP20151
2 3.8 3.7 4 66 72 15 x 15 x 5.02 CP20151产品表 库存盘点CP20151 请求报价 CP20151
CP20251
CP20251
2 8.6 8.5 9.4 66 77 20 x 20 x 5.02 CP20251产品表 库存盘点CP20251 请求报价 CP20251
CP20351
CP20351
2 15.4 15.2 16.9 72 72 30 x 30 x 5.02 CP20351产品表 库存盘点CP20351 请求报价 CP20351
CP28372-2
CP28372-2
2.8 15.7 8.7 9.6 95 105 30 x 30 x 7.2 CP28372-2产品表 库存盘点CP28372-2 请求报价 CP28372-2
CP30138H
CP30138H
3 3.8 7.3 8 70 77 15 x 15 x 3.8 CP30138H产品表 库存盘点CP30138H 请求报价 CP30138H
CP30239H
CP30239H
3 6 10.3 11.3 70 77 20 x 20 x 3.9 CP30239H产品表 库存盘点CP30239H 请求报价 CP30239H
CP30301538H
CP30301538H
3 7.6 14.7 16.1 70 77 30 x 15 x 3.8 CP30301538H产品表 库存盘点CP30301538H 请求报价 CP30301538H
CP30238H
CP30238H
3 8.8 16.6 18 70 77 20 x 20 x 3.8 CP30238H产品表 库存盘点CP30238H 请求报价 CP30238H
CP303385H
CP303385H
3 15.7 29.8 32.5 70 77 30 x 30 x 3.85 CP303385H产品表 库存盘点CP303385H 请求报价 CP303385H
CP30138
CP30138
3 3.8 6.5 7.2 66 72 15 x 15 x 3.8 CP30138产品表 库存盘点CP30138 请求报价 CP30138
CP30238
CP30238
3 8.6 15 16.7 66 72 20 x 20 x 3.8 CP30238产品表 库存盘点CP30238 请求报价 CP30238
CP30338
CP30338
3 15.4 27 30.1 66 72 30 x 30 x 3.8 CP30338产品表 库存盘点CP30338 请求报价 CP30338
CP35147
CP35147
3.5 2.1 3.9 4.3 68 75 15 x 15 x 4.7 CP35147产品表 库存盘点CP35147 请求报价 CP35147
CP35247
CP35247
3.5 3.8 7 7.7 68 75 20 x 20 x 4.7 CP35247产品表 库存盘点CP35247 请求报价 CP35247
CP35301547
CP35301547
3.5 4.2 7.9 8.7 68 75 30 x 15 x 4.7 CP35301547产品表 库存盘点CP35301547 请求报价 CP35301547
CP35347
CP35347
3.5 8.6 16 17.8 70 77 30 x 30 x 4.7 CP35347产品表 库存盘点CP35347 请求报价 CP35347
CP35447
CP35447
3.5 15.4 29 32 70 77 40 x 40 x 4.65 CP35447产品表 库存盘点CP35447 请求报价 CP35447
CP36367H-2
CP36367H-2
3.6 16.7 21 23 82 92 31.25 x 30 x 6.7 CP36367H-2产品表 库存盘点CP36367H-2 请求报价 CP36367H-2
CP39255074H-2
CP39255074H-2
3.9 12.8 18 19.8 82 92 26.25 x 50 x 7.4 CP39255074H-2产品表 库存盘点CP39255074H-2 请求报价 CP39255074H-2
CP39301536H
CP39301536H
3.9 7.6 16.5 18.1 70 77 30 x 15 x 3.6 CP39301536H产品表 库存盘点CP39301536H 请求报价 CP39301536H
 
Powered By OneLink