DC电源连接器和DC圆柱式连接器

CUI种类全面的DC电源连接器产品线具有多种插孔电源DIN插头插座,非常适合为各类消费类、家用和便携式电子应用供应DC电源。我们的DC连接器和圆柱式电源连接器具有高达10A的电流额定值、0.5 mm至3 mm的中心引脚直径,以及高度低至3 mm和宽度小到4.2 mm的小型封装尺寸。还可提供带有屏蔽功能和内置开关的DC连接器,同时接线、中部安装SMT、面板安装、弹簧触点、表面安装和通孔安装方式等选项带来了设计灵活性。

 
Powered By OneLink