MEMS传声器

我们的MEMS传声器在最小可达2.75 x 1.85 x 0.95 mm的紧凑型低型面封装中提供更好的音频质量和性能。此类全向指向性传声器提供模拟或数字脉冲密度调制(PDM)输出类型,可进行回流焊,从而提高了制造工艺的可靠性和灵活性。CUI的MEMS传声器提供顶部端口和底部端口型号,灵敏度达到-44至-26 dB,信噪比为57至65 dBA,且灵敏度容差低至±1 dB。我们的MEMS凭借低电流消耗、简单的设计和感应更轻微振动的灵敏度,成为智能手机、平板电脑、智能家居设备等各种便携式消费类电子应用的理想选择。

滤波器





全部重置
参数搜索

使用参数搜索通过附加条件进行过滤

26 合计成绩

 
}
Powered By OneLink