驻极体电容传声器

CUI提供丰富的驻极体电容传声器系列,最小直径和深度分别为3 mm和1 mm,具有一系列满足您设计需求的配置。我们的传声器分为全向、单向和降噪指向性,并提供端接、针接和线接终端类型。灵敏度范围从-54到-24 dB,信噪比范围则从56至72 dBA。驻极体电容传声器还具有1.5、2、3和4.5 Vdc的工作电压,以及高达20,000 Hz的工作频率,因而非常非常适合各种消费者和家用于电子产品、医疗设备以及工业应用。为了预防潮湿和环境污染,一些型号的异物防护(IP)等级还达到IP67。

滤波器





全部重置
参数搜索

使用参数搜索通过附加条件进行过滤

59 合计成绩

 
}
Powered By OneLink