USB连接器

CUI的USB标准2.0、3.1第1代(此前的3.0)和3.1第2代连接器采用A、B、Micro AB、Micro B、Mini AB、Mini B和C USB连接器类型,非常适合消费类和便携式电子设备中的各类输入/输出应用。我们的USB连接器产品线提供横向或纵向插座或插头型号,具有多种安装方式,其中包括表面安装、接线安装、中部安装SMT和通孔安装,几乎能够植入任何设计之中。这类USB连接器还具有-30至+85°C的工作温度范围,以及高达10,000次插接的可靠性。

滤波器






全部重置
参数搜索

使用参数搜索通过附加条件进行过滤

29 合计成绩

 
}
Powered By OneLink