USB线

我们的USB电缆组件符合USB 2.0和USB 3.1第1代标准,并提供USB A型、USB B型、Micro B、Mini B和USB C型插头和插口。其他电缆连接器选项包括DC电源插头、快接头,以及剥线和镀锡端头。我们的USB电缆全都加了屏蔽层,具有28线规,并且采用PVC或PTE无卤素护套材料制成的电线皮。我们的USB电缆组件具有黑色或白色的1米长度规格,提供了灵活的选项范围,从而满足数据传输或电力传输的需求。

26 合计成绩

 
}
Powered By OneLink