步进电机与编码器组合成就一体式运动控制解决方案

2018年7月31日


步进电机与编码器组合成就一体式运动控制解决方案

CUI的运动业务部今天宣布推出新的步进电机产品线,同步推出相应的AMT11增量编码器系列。NEMA-AMT112S步进伺服电机产品系列采用紧凑型NEMA 8、11、14、17和23框架尺寸,步进角度为1.8°,保持扭矩范围为3至270 oz-in( 0.021至1.90 N-m)。电机和编码器组合与控制器配合使用后,能为整个伺服系统提供闭环反馈。这在一个便利封装中为设计人员提供了一套高度可靠的电机和运动控制反馈解决方案,适用于各种应用。

与步进电机集成的是CUI的创新型AMT11增量编码器系列。这款坚固耐用的高精度模块化编码器具有22种可编程分辨率(48至4096 PPR)、数字设置零位和CMOS电压输出波形。分辨率完全可以通过CUI的AMT Viewpoint™软件进行编程,无需从电机上移除编码器,从而实现了最大的现场灵活性。AMT11系列采用专有的电容技术,因此不易受到灰尘、污垢和油脂等在工业环境中经常遇到的污染物的影响。

NEMA-AMT112S系列直接通过分销商供货,起价105.28美元/套,每套50件。请联络CUI了解OEM定价。

总览
产品名称:NEMA08-AMT112S, NEMA11-AMT112S, NEMA14-AMT112S, NEMA17-AMT112SNEMA23 -AMT112S
供货期:存货达8周
可能的用户:工业、机器人、自动化应用
主要特性:闭环反馈一体式电机和编码器解决方案
成本:通过分销商订购,105.28美元/套,每套50件。

媒体图片
网络|打印




 
Powered By OneLink