NEMA23-AMT112S系列
6.35 mm轴,带有可编程分辨率增量编码器的NEMA 23步进电机


NEMA23-AMT112S系列将紧凑型NEMA 23步进电机与CUI的AMT11增量编码器结合在一起,在同一便利封装中同时提供高度可靠的电机和运动控制反馈解决方案。该系列具有高达270 oz-in (1.90 N-m) 的保持转矩、高达4096 PPR的增量分辨率,以及数字设置零位。编码器完全可以通过CUI的AMT Viewpoint™软件进行编程,无需将其从电机中取出,而且它与电机结合使用,再搭配一个控制器,即可为整个伺服系统提供闭环反馈。

规格

  • 框架尺寸
    NEMA 23
  • 轴Ø (mm)
    6.35
  • 步进角度(°)
    1.8
  • 最低操作温度(°C)
    20
  • 最高操作温度(°C)
    100
  • 额定电压(Vdc)
    24~80

可用型号

型号 最大保持转矩(oz-in) 电流/相位(A) 电阻/相位(Ω±10%) 阻抗/相位 (mH±20%) 最佳转速上限(RPS) 长度(in) 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
NEMA23-17-01PD-AMT112S 85 2.8 0.7 1.15 11 1.74 -- -- 库存盘点NEMA23-17-01PD-AMT112S -- 样品索取 请求报价
NEMA23-17-01SD-AMT112S 85 1.4 2.8 4.1 6 1.74 -- -- 库存盘点NEMA23-17-01SD-AMT112S -- 样品索取 请求报价
NEMA23-17-15PD-AMT112S 85 4.2 0.3 0.39 24 1.74 -- -- 库存盘点NEMA23-17-15PD-AMT112S -- 样品索取 请求报价
NEMA23-17-15SD-AMT112S 85 2.1 1.2 2.18 13 1.74 -- -- 库存盘点NEMA23-17-15SD-AMT112S -- 样品索取 请求报价
NEMA23-22-02PD-AMT112S 170 4.2 0.5 1.2 9 2.22 -- -- 库存盘点NEMA23-22-02PD-AMT112S -- 样品索取 请求报价
NEMA23-22-02SD-AMT112S 170 2.1 1.8 4.8 3 2.22 -- -- 库存盘点NEMA23-22-02SD-AMT112S -- 样品索取 请求报价
NEMA23-31-01PD-AMT112S 270 2.8 1.1 3.82 5 3.1 -- -- 库存盘点NEMA23-31-01PD-AMT112S -- 样品索取 请求报价
NEMA23-31-01SD-AMT112S 270 1.4 4.5 12.76 2 3.1 -- -- 库存盘点NEMA23-31-01SD-AMT112S -- 样品索取 请求报价

相关产品



AMT11 系列

28 mm,48~4096PPR,增量,电容式模块化编码器


AMT-17C-1-036-USB

AMT Viewpoint™编程电缆,连接到17针的USB,28 AWG圆形多导体线,锁定


AMT-17C-1-036

带有17针连接器的电缆,28 AWG屏蔽双绞线,锁定


 
Powered By OneLink