步进伺服电机

运动


NEMA08-AMT112S 系列

4 mm轴,带有可编程分辨率增量编码器的NEMA 08步进电机


NEMA11-AMT112S 系列

5 mm轴,带有可编程分辨率增量编码器的NEMA 11步进电机


NEMA14-AMT112S 系列

5 mm轴,带有可编程分辨率增量编码器的NEMA 14步进电机


NEMA17-AMT112S 系列

5 mm轴,带有可编程分辨率增量编码器的NEMA 17步进电机


NEMA23-AMT112S 系列

6.35 mm轴,带有可编程分辨率增量编码器的NEMA 23步进电机

 
Powered By OneLink