防水USB连接器
IP67级Micro B和Type C插座


适合恶劣环境的IP级USB连接器

资源

适合恶劣环境的IP级USB连接器

CUI防水USB连接器的异物防护(IP)等级为IP67,并且达到USB 2.0或USB 3.1第2代标准。这些USB Micro B和Type C插座采用表面贴装和中部安装SMT安装方式,可提供纵向和横向安装。我们的防水USB插孔还具有高达10,000次插拔的高可靠性,是应对工业和户外应用中的潮气和污染物的理想选择。

亮点

  1. IP67级
  2. USB 2.0和3.1第2代标准
  3. 中部安装SMT和SMT安装方式
  4. 水平和垂直方向
  5. 保障高达10,000次插拔的高可靠性

索取
样品

产品表

系列

 
Powered By OneLink