PYBE20-T 系列

20 W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器

PYBE20-T 系列
PYBE20-T系列其他视图

PYBE20-T是一系列20 W高效率隔离式DC-DC转换器,置于紧凑型底架安装套件内,便于安装。该系列产品支持4:1输入范围和单双稳压输出,非常适合充电及放电都需要超宽输入范围的电池供电应用。这些封装元件均具有-40至+ 85°C的标准工作温度范围,是恶劣使用环境下的可靠解决方案。

特性


  • 隔离输出电压高达20 W
  • 紧凑型底架安装套件
  • 4:1输入范围
  • 单/双稳压输出
  • 持续的短路保护
  • 效率高达90%
  • -40到+85°C温度范围

规格


  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    底架安装
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高(in)
     
    2.99 x 1.24 x 0.84
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
     
    76 x 31.5 x 21.2

可用型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PYBE20-Q24-S3-T 9~36 16.5 3.3 5 CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-S5-T 9~36 20 5 4 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q24-S5-T 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-S9-T 9~36 20 9 2.222 CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-S12-T 9~36 20 12 1.667 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q24-S12-T 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-S15-T 9~36 20 15 1.333 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q24-S15-T 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-S24-T 9~36 20 24 0.834 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q24-S24-T 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-D5-T 9~36 20 5/ -5 2/ -2 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q24-D5-T 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-D9-T 9~36 20 9/ -9 1.111/ -1.111 -- 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-D12-T 9~36 20 12/ -12 0.834/ -0.834 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q24-D12-T 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-D15-T 9~36 20 15/ -15 0.667/ -0.667 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q24-D15-T 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-S3-T 18~75 16.5 3.3 5 CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-S5-T 18~75 20 5 4 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q48-S5-T 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-S9-T 18~75 20 9 2.222 CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-S12-T 18~75 20 12 1.667 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q48-S12-T 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-S15-T 18~75 20 15 1.333 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q48-S15-T 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-S24-T 18~75 20 24 0.834 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q48-S24-T 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-D5-T 18~75 20 5/ -5 2/ -2 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q48-D5-T 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-D12-T 18~75 20 12/ -12 0.834/ -0.834 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q48-D12-T 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-D15-T 18~75 20 15/ -15 0.667/ -0.667 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q48-D15-T 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink