24引脚DIP隔离式DC-DC转换器
PYBE10系列是10 W高效率隔离式DC-DC转换器,采用行业标准24针DIP封装。该系列产品支持4:1输入范围和单双稳压输出,非常适合充电及放电都需要超宽输入范围的电池供电应用。这些封装元件均具有-40至+ 85°C的标准工作温度范围,是恶劣使用环境下的可靠解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PYBE10-Q24-S3 | 9~36 | 7.92 | 3.3 | 2.4 | -- |
PYBE10-Q24-S5 | 9~36 | 10 | 5 | 2 | -- |
PYBE10-Q24-S12 | 9~36 | 10 | 12 | 0.833 | CE |
PYBE10-Q24-S15 | 9~36 | 10 | 15 | 0.667 | CE |
PYBE10-Q24-S24 | 9~36 | 10 | 24 | 0.416 | CE |
PYBE10-Q24-D5 | 9~36 | 10 | 5/ -5 | 1/ -1 | CE |
PYBE10-Q24-D12 | 9~36 | 10 | 12/ -12 | 0.416/ -0.416 | CE |
PYBE10-Q24-D15 | 9~36 | 10 | 15/ -15 | 0.333/ -0.333 | CE |
PYBE10-Q48-S3 | 18~75 | 7.92 | 3 | 2.4 | -- |
PYBE10-Q48-S5 | 18~75 | 10 | 5 | 2 | -- |
PYBE10-Q48-S12 | 18~75 | 10 | 12 | 0.833 | CE |
PYBE10-Q48-S15 | 18~75 | 10 | 15 | 0.667 | CE |
PYBE10-Q48-S24 | 18~75 | 10 | 24 | 0.416 | CE |
PYBE10-Q48-D5 | 18~75 | 10 | 5/ -5 | 1/ -1 | CE |
PYBE10-Q48-D12 | 18~75 | 10 | 12/ -12 | 0.416/ -0.416 | CE |
PYBE10-Q48-D15 | 18~75 | 10 | 15/ -15 | 0.333/ -0.333 | CE |