CUI 的 IGBT 和 SiC 驱动器 DC-DC 转换器具有 1 W 到 3 W 的范围。这些 DC-DC 转换器采用双隔离输出,电压从 9 到 20 Vdc,符合 UL/cUL 安全标准,具有从 -40 到 +105°C 的更大温度范围,整体采用紧凑的单列直插封装类型 (SIP)。我们的 IGBT 和 SiC 驱动器 DC-DC 转换器具有连续短路保护功能,非常适合各种风力发电、制造和太阳能电池板应用,在这些应用中,SiC 越来越多地用于缩小外形尺寸和提高效率。
共计 3 个搜索结果
使用参数搜索通过附加条件进行过滤