PYBE20-DIN 系列

20 W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, DIN导轨 , 1500Vdc隔离, DC-DC转换器

PYBE20-DIN 系列
PYBE20-DIN系列其他图片

PYBE20-DIN是一系列高效率20 W隔离式DC-DC转换器,采用紧凑型DIN导轨封装,易于在控制柜中安装。这些封装DIN导轨DC-DC转换器支持4:1的输入范围、单双稳压输出,和-40至+ 85°C的工作温度范围,可为包括工厂自动化和工业控制应用在内的恶劣使用环境提供可靠的解决方案。

特性


  • 隔离输出电压高达20 W
  • DIN导轨封装
  • 4:1输入范围
  • 单/双稳压输出
  • 持续的短路保护
  • 效率高达90%
  • -40到+85°C温度范围

规格


  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIN导轨
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高(in)
     
    2.99 x 1.24 x 1.02
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
     
    76 x 31.5 x 25.8

可用型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PYBE20-Q24-S3-DIN 9~36 16.5 3.3 5 CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-S5-DIN 9~36 20 5 4 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q24-S5-DIN 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-S9-DIN 9~36 20 9 2.222 CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-S12-DIN 9~36 20 12 1.667 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q24-S12-DIN 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-S15-DIN 9~36 20 15 1.333 CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-S24-DIN 9~36 20 24 0.834 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q24-S24-DIN 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-D5-DIN 9~36 20 5/ -5 2/ -2 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q24-D5-DIN 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-D9-DIN 9~36 20 9/ -9 1.111/ -1.111 -- 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-D12-DIN 9~36 20 12/ -12 0.834/ -0.834 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q24-D12-DIN 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-D15-DIN 9~36 20 15/ -15 0.667/ -0.667 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q24-D15-DIN 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-S3-DIN 18~75 16.5 3.3 5 CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-S5-DIN 18~75 20 5 4 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q48-S5-DIN 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-S9-DIN 18~75 20 9 2.222 CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-S12-DIN 18~75 20 12 1.667 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q48-S12-DIN 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-S15-DIN 18~75 20 15 1.333 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q48-S15-DIN 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-S24-DIN 18~75 20 24 0.834 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q48-S24-DIN 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-D5-DIN 18~75 20 5/ -5 2/ -2 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q48-D5-DIN 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-D12-DIN 18~75 20 12/ -12 0.834/ -0.834 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q48-D12-DIN 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-D15-DIN 18~75 20 15/ -15 0.667/ -0.667 CE 3D 模型 库存盘点PYBE20-Q48-D15-DIN 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink