CUI的AC-DC桌面适配器的功率为12W至250W。我们的适配器为北美、欧洲、英国、日本、中国和澳大利亚提供各种DC输出插头和AC输入线(C8和C14)。我们的新一代桌面适配器符合最新的能效法规(DOE六级和Coc 2级)并且符合现行的ICT和视听(62368-1),以及医疗设备(60601-1)安全标准。除了标准产品外,我们还很荣幸能够和客户合作,满足他们特定的定制需求。无论是集成您独特的DC插头,还是在适配器盒上贴上您的专有徽标和颜色,我们都能做到。
共计 35 个搜索结果