8引脚SIP隔离式DC-DC转换器
PQQ10W-S系列属于紧凑型稳压DC-DC转换器系列,可在-40至+85 °C的温度范围内提供10 W的输出功率。这些低功率DC-DC转换器具有4:1的超宽输入范围、高达88%的能效,以及短路和过流保护功能,可为一系列工业、测试和测量设备,以及电信应用提供坚固的低功耗解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PQQ10W-Q24-S3-S | 9~36 | 8 | 3.3 | 2.4 | CE |
PQQ10W-Q24-S5-S | 9~36 | 10 | 5 | 2 | CE |
PQQ10W-Q24-S9-S | 9~36 | 10 | 9 | 1.111 | CE |
PQQ10W-Q24-S12-S | 9~36 | 10 | 12 | 0.833 | CE |
PQQ10W-Q24-S15-S | 9~36 | 10 | 15 | 0.667 | CE |
PQQ10W-Q24-S24-S | 9~36 | 10 | 24 | 0.417 | CE |