PYBE20 系列

20 W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, DIP, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器

PYBE20 系列
PYBE20 系列
PYBE20 底部
PYBE20 侧面

PYBE20是一系列20 W高效率隔离式DC-DC转换器,采用行业标准2 x 1英寸(51 x 25毫米)封装。该系列产品支持4:1输入范围和单双稳压输出,非常适合充电及放电都需要超宽输入范围的电池供电应用。这些封装元件均具有-40至+ 85°C的标准工作温度范围,是恶劣使用环境下的可靠解决方案。

特性


  • 隔离输出电压高达20 W
  • 行业标准的2 x 1英寸(51 x 25 mm)封装
  • 4:1输入范围
  • 单/双稳压输出
  • 持续的短路保护
  • 效率高达90%
  • -40到+85°C温度范围

规格


  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高(in)
     
    2 x 1 x 0.465
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
     
    50.8 x 25.4 x 11.8

可用型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PYBE20-Q24-S3 9~36 16.5 3.3 5 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q24-S3 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-S5 9~36 20 5 4 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q24-S5 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-S9 9~36 20 9 2.222 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q24-S9 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-S12 9~36 20 12 1.667 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q24-S12 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-S15 9~36 20 15 1.333 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q24-S15 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-S24 9~36 20 24 0.834 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q24-S24 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-D5 9~36 20 5/ -5 2/ -2 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q24-D5 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-D9 9~36 20 9/ -9 1.111/ -1.111 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-D12 9~36 20 12/ -12 0.834/ -0.834 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q24-D12 样品索取 请求报价
PYBE20-Q24-D15 9~36 20 15/ -15 0.667/ -0.667 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q24-D15 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-S3 18~75 16.5 3.3 5 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-S5 18~75 20 5 4 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q48-S5 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-S9 18~75 20 9 2.222 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q48-S9 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-S12 18~75 20 12 1.667 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q48-S12 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-S15 18~75 20 15 1.333 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q48-S15 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-S24 18~75 20 24 0.834 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q48-S24 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-D5 18~75 20 5/ -5 2/ -2 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q48-D5 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-D12 18~75 20 12/ -12 0.834/ -0.834 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q48-D12 样品索取 请求报价
PYBE20-Q48-D15 18~75 20 15/ -15 0.667/ -0.667 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q48-D15 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink