内置AC-DC电源

功率范围为2 W至600 W的AC-DC电源

CUI广泛的嵌入式AC-DC电源产品线有板上安装底架安装 DIN导轨配置。我们开发的产品线可满足大多数主要市场和应用的广泛需求。我们的AC-DC电源具有通用的输入电压范围和多种功能,坚固耐用、高效且方便。我们围绕您的电源需求,在整个设计过程中随时为您提供支持。

内置AC-DC常见问题解答

1.  连接到内置AC-DC电源的2根和3根导线电源线有何区别?


大多数内置AC-DC电源均为IEC一类(请参阅一类和二类比较),因而要使用3芯交流输入电源(电源线、中性线和接地线)。两个交流输入端子可以标记为L和N。输入接地导线可以连接到第三个输入端子,也可以连接到带有合适标记的安装螺钉上。某些内置AC-DC电源属于IEC二类,因此只能使用两条AC输入导线,而没有连接输入接地的导线。

2.  内部电源上的风扇和辅助输出有何用途?


风扇电压用于为电源的外接风扇供电。该电压通常无法充分表征,可以通过电源的主输出进行开关。辅助电压为辅助电路供电,只要电源接收外部交流电源,就必需接通辅助电路。

3.  气流、LFM和CFM有何关系?


LFM(每分钟直线英尺)和CFM(每分钟立方英尺)都用于测量电源中的气流。通过将LFM值乘以气流测量区域的面积,可计算得到CFM的值。

4.  开放式、U型和封闭式电源有何区别?


开放式、U型和封闭式电源均为机箱安装的内部电源型号。开放式电源可能带有底板,但其侧面和顶部都是敞开的。U型电源的底板包裹电源两个相对的侧面。封闭式电源带有金属机箱,覆盖电源的顶部、底部以及至少两侧。
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink