30W、 4:1输入范围、 单稳压输出、 DIP、 1500Vdc隔离、 DC-DC转换器
PDQE30-D系列DC-DC转换器在紧凑的DIP封装中提供30 W的功率、高达88%的效率以及-40至+ 85°C的宽广工作温度范围 。符合EN 62368-1标准认证的PDQE30-D是工业控制、电力、仪器和通信应用的理想选择。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PDQE30-Q48-S5-D | 18~75 | 30 | 5 | 6 | CE |
PDQE30-Q48-S12-D | 18~75 | 30 | 12 | 2.5 | CE |
PDQE30-Q48-S15-D | 18~75 | 30 | 15 | 2 | CE |
PDQE30-Q48-S24-D | 18~75 | 30 | 24 | 1.25 | CE |