参数搜索:旋转编码器


编码器类型
 
绝对值
换相
增量
封装类型
 
模块化
面板安装
分辨率 (PPR)
 
10
12
15
16
20
24
25
30
32
48
50
75
96
100
125
128
192
200
250
256
360
384
400
500
512
768
800
1000
1024
1600
2000
2048
2500
4096
16384
最小
最大
输出类型
 
2位正交
CMOS电压
线路驱动器
集电极开路
RS-485
SPI
SSI
TTL电压
电压
输入电压 (Vdc)
 
0~5
0~10
2.97~3.63
3.13~3.46
3.13~3.47
3.6~5.5
3.8~5.5
4.5~5.5
4.75~5.25
信道
 
无参考值
轴长(mm)
 
7.5
8
8.5
9
10
10.5
12
14
15
16
17.5
19
20
22
24
25
28
30
最小
最大
轴(孔)直径 (mm)
 
2
3
3.175
3.18
4
4.76
5
6
6.35
8
最小
最大
操作溫度 (°C)
 
-40~100
-40~105
-40~125
-10~55
-10~65
-10~75
0~60
0~70
IP等级
 
65
67
棘爪
 
方向
 
水平
垂直
按钮开关
 
最高转速 (RPM)
 
120
210
240
4000
7500
8000
15000
最小
最大
终端
 
电缆
排针
PCB针
焊接孔
展示:
型号 编码器类型 封装类型 分辨率 (PPR) 输出类型 输入电压 (Vdc) 产品表 库存盘点 报价请求(RFQ)
AMT20 系列
AMT20 系列
绝对值 模块化 4096 SPI、TTL电压 4.5~5.5 AMT20系列产品表 库存查询AMT20系列 请求报价 AMT20 系列
AMT23系列
AMT23系列
绝对值 模块化 16384、4096 SSI 3.8~5.5 AMT23系列产品表 库存查询AMT23系列 请求报价 AMT23 系列
AMT22系列
AMT22系列
绝对值 模块化 16384、4096 SPI 3.8~5.5 AMT22系列产品表 AMT22系列库存查询 请求报价AMT22系列
AMT21 系列
AMT21 系列
绝对值 模块化 16384、4096 RS-485 3.8~5.5 AMT21系列产品表 库存查询AMT21系列 请求报价 AMT21 系列
AMT31 系列
AMT31 系列
换相 模块化 100, 1000, 1024, 125, 1600, 192, 200, 2000, 2048, 250, 2500, 256, 360, 384, 400, 4096, 48, 500, 512, 768, 800, 96 CMOS电压、线路驱动器 4.5~5.5 AMT31系列产品表 库存查询AMT31系列 请求报价 AMT31 系列
EC251 A或B 系列
EC251 A或B 系列
增量 面板安装 50 电压 2.97~3.63 EC251 A或B系列产品表 -- 请求报价 EC251 A或B 系列
EC206 E或F 系列
EC206 E或F 系列
增量 面板安装 25 电压 4.75~5.25 EC206 E或F系列产品表 -- 请求报价 EC206 E或F 系列
RE24 系列
RE24 系列
增量 面板安装 16、25 电压 -- RE24系列产品表 -- 请求报价 RE24 系列
EC204B 系列
EC204B 系列
增量 面板安装 20 电压 4.75~5.25 EC204B系列产品表 库存查询EC204B系列 请求报价 EC204B 系列
AMT10 系列
AMT10 系列
增量 模块化 100, 1000, 1024, 125, 192, 200, 2048, 250, 256, 384, 400, 48, 500, 512, 800, 96 -- 3.6~5.5 AMT10系列产品表 库存查询AMT10系列 请求报价 AMT10 系列
EC202V 系列
EC202V 系列
增量 面板安装 100、50 电压 4.75~5.25 EC202V系列产品表 -- 请求报价 EC202V 系列
EC202V 系列
EC202V 系列
增量 面板安装 100、50 电压 4.75~5.25 EC202V系列产品表 -- 请求报价 EC202V 系列
RE20 系列
RE20 系列
增量 面板安装 20、25 电压 4.5~5.5 RE20系列产品表 -- 请求报价 RE20 系列
EC202E020B
EC202E020B
增量 面板安装 20 电压 4.75~5.25 EC202E020B产品表 -- 请求报价 EC202E020B
AMT11 系列
AMT11 系列
增量 模块化 100, 1000, 1024, 125, 1600, 192, 200, 2000, 2048, 2500, 256, 360, 384, 400, 4096, 48, 500, 512, 768, 800, 96 CMOS电压 4.5~5.5 AMT11系列产品表 库存查询AMT11系列 请求报价 AMT11 系列
EC252 E或F 系列
EC252 E或F 系列
增量 面板安装 50 电压 3.13~3.47 EC252 E或F系列产品表 -- 请求报价 EC252 E或F 系列
ACZ12 系列
ACZ12 系列
增量 面板安装 12、24 2位正交 0~5 ACZ12系列产品表 -- 请求报价 ACZ12 系列
EC202A 系列
EC202A 系列
增量 面板安装 100、128、25、50、75 电压 4.75~5.25 EC202A系列产品表 -- 请求报价 EC202A 系列
EC208 A或B 系列
EC208 A或B 系列
增量 面板安装 25 电压 2.97~3.63 EC208 A或B系列产品表 -- 请求报价 EC208 A或B 系列
RE21 系列
RE21 系列
增量 面板安装 25 电压 4.5~5.5 RE21系列产品表 -- 请求报价 RE21 系列
EC251 E或F 系列
EC251 E或F 系列
增量 面板安装 50 电压 2.97~3.63 EC251 E或F系列产品表 -- 请求报价 EC251 E或F 系列
RE25 系列
RE25 系列
增量 面板安装 16、25 电压 -- RE25系列产品表 -- 请求报价 RE25 系列
ACZ16 系列
ACZ16 系列
增量 面板安装 12、24 2位正交 0~5 ACZ16系列产品表 库存查询ACZ16系列 请求报价 ACZ16 系列
ACZ09 系列
ACZ09 系列
增量 面板安装 10、15、20 2位正交 0~5 ACZ09系列产品表 库存查询ACZ09系列 请求报价 ACZ09 系列
EC204A020A
EC204A020A
增量 面板安装 20 电压 4.75~5.25 EC204A020A产品表 -- 请求报价 EC204A020A
EC09P20H 系列
EC09P20H 系列
增量 面板安装 20 2位正交 0~10 EC09P20H系列产品表 -- 请求报价 EC09P20H 系列
 
Powered By OneLink